• Home
  • 153-5690: Premium de Alto Rendimento, Seca, Bateria de Partida
153-5690: Premium de Alto Rendimento, Seca, Bateria de Partida
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    153-5690: Premium de Alto Rendimento, Seca, Bateria de Partida

    Número de Peça : 153-5690
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria de Saída Alta Premium de Amperagem de Acionamento a Frio 765 de 6 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 0, 765
    • Aplicação: 0, Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 0, 90
    • Comprimento (pol): 0, 10.24
    • Largura (pol): 68
    • Minutos de Capacidade de Reserva (RC, Reserve Capacity): 0, 210
    • Tamanho do Grupo: 2
    • Terminal: Terminais SAE, 0
    • Tipo de Bateria: 0, Seca
    • Tipo de Grade: 0, Construção Híbrida
    • Tipo de Manutenção: Baixa Manutenção, 0
    • Volts: 6, 0
    • Ácido Nominal Para Enchimento (l): 0, 45
    • Ácido Nominal Para Enchimento (qt): 0, 48