154-9416: Anel retentor em O EPDM (70)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    154-9416: Anel retentor em O EPDM (70)

    Número de Peça : 154-9416
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Sistemas de arrefecimento de motor arrefecido por ebuliente
    • Compatível com: Álcoois, Fluidos de freios automotivos, Água quente e fria, Cetonas, Ozônio e luz solar, Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone, alguns ácidos diluídos, Vapor (máx. 200 °C) e Vapor (máx. 400 °F)
    • Descrição do Material: O EPDM tem excelente desempenho em aplicações de Líquido Arrefecedor/Ureia e um bom desempenho em aplicações de Ar. Além disso, ele tem boa resistência à abrasão e ao corte. No entanto, ele não deve ser usado em aplicações de Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
    • Diâmetro Interno (pol): 24,45
    • Material: EPDM - Etileno Propileno Dieno Modificado, EPDM (70)
    • Não compatível com: Combustíveis aromáticos, Lubrificantes diésteres e Fluidos de petróleo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Temperatura (ºF): -67 - 275
    off-highway truck
    797B, 797