157-7225: Arranjo de Caçamba-Garra
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    157-7225: Arranjo de Caçamba-Garra

    Número de Peça : 157-7225
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    COMPATÍVEL COM ESTE ACESSÓRIO

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Abertura da Garra (mm): 1.016
    • Abertura da Garra (pol): 40
    • Altura (mm): 525
    • Altura (pol): 20,7
    • Comprimento (mm): 749
    • Comprimento (pol): 29,5
    • Espessura da Borda da Base (mm): 19
    • Espessura da Borda da Base (pol): 0,75
    • Espessura da Parede Lateral (mm): 10
    • Espessura da Parede Lateral (pol): 0,4
    • Largura (mm): 1.829
    • Peso (kg): 490
    • Peso (lb): 1.078
    • Pressão de Operação (kPa): 23.000
    • Pressão de Operação (lb/pol²): 3.336
    • Tipo de máquina: Minicarregadeira
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.