159-0313: ADAPTADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    159-0313: ADAPTADOR

    Número de Peça : 159-0313
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de Lâmina

    Descrição:
    Adaptador de Lâmina de 3' (906 mm)

    Atributos:
    Diferença de Largura
    Tamanho do Parafuso de 0,75" (19 mm)

    Aplicação Recomendada:
    Sistema GraderBits

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    motor grader
    12M, 160H, 140M, 160H NA 140H ES 140H NA 160M, 140H, 143H, 14H, 160H ES 120M, 163H NA 14M, 14H NA 163H