159-4033: Sapatas de Esteira com Garra para Pequena/Média
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    159-4033: Sapatas de Esteira com Garra para Pequena/Média

    Número de Peça : 159-4033
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Garra Dupla)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.

    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 510
    • Largura da Sapata (pol): 20,1
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla
    • Tombamento da Esteira (mm): 175,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,91
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.