159-4548: GP BOMBA - DOSA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    159-4548: GP BOMBA - DOSA

    Número de Peça : 159-4548
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba Dosadora

    Descrição:
    As bombas hidráulicas geram vazão nos sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    As bombas hidráulicas foram projetadas precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    As bombas hidráulicas foram projetadas para exigências específicas da máquina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 104,1
    • Altura (pol): 4,1
    • Comprimento (mm): 195,6
    • Comprimento (pol): 7,7
    • Largura (mm): 114,3
    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheel-type loader
    924G, 928G, 924GZ