159-8346: Grupo de Rolete-Suporte da Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    159-8346: Grupo de Rolete-Suporte da Esteira

    Número de Peça : 159-8346
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete Transportador (Forjado)

    Descrição:

    • Os roletes superiores suportam e orientam a máquina na esteira e dão suporte à tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 89,9
    • Altura (pol): 3,5
    • Comprimento (mm): 89,9
    • Comprimento (pol): 3,539
    • Diâmetro (mm): 89,9
    • Diâmetro (pol): 3,5
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 230
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 9,06
    • Diâmetro do Eixo (mm): 89,9
    • Diâmetro do Eixo (pol): 4
    • Diâmetro do Flange (mm): 275
    • Diâmetro do Flange (pol): 10,83
    • Largura do Material Rodante (mm): 89,9
    excavator
    5110B