• \
  • Home
  • 159-8347: Grupo de Rolete-Suporte da Esteira
159-8347: Grupo de Rolete-Suporte da Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    159-8347: Grupo de Rolete-Suporte da Esteira

    Número de Peça : 159-8347
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete Transportador

    Descrição:

    • Os roletes superiores suportam e orientam a máquina na esteira e dão suporte à tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 89,9
    • Comprimento (mm): 89,9
    • Diâmetro (mm): 89,9
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 230
    • Diâmetro do Eixo (mm): 89,9
    • Diâmetro do Flange (mm): 275
    • Largura do Material Rodante (mm): 89,9
    exc
    5130B