159-9584: Conjunto da Linha de Óleo do Turbo
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    159-9584: Conjunto da Linha de Óleo do Turbo

    SKU:159-9584
    $ 1,00

    Conjunto da Linha de Óleo do Turbo Híbrido da Cat® com Adaptador

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:
    os conjuntos de tubos Cat são feitos com base nos mais altos padrões de qualidade e confiabilidade. Estes conjuntos de tubos rígidos (também chamados de canos) são projetados para conduzir líquidos ou gases e são projetados de forma precisa para cada aplicação exclusiva. Cada conjunto da tubulação Cat utiliza processos e materiais superiores, fabricados especificamente para suportar os requisitos de fluxo e pressão da aplicação, o que garantirá vida útil longa e funcionamento adequado da máquina. Projetados com uma aplicação específica em mente, cada conjunto da tubulação Cat é projetado e fabricado com tolerâncias exatas para garantir o alinhamento adequado com os sistemas existentes em sua máquina Cat.

    Atributos:
    • Projetado para suportar a pressão de trabalho específica da aplicação
    • Reposição direta do OEM

    Aplicações:
    Os conjuntos de tubos Cat são projetados apenas para uma aplicação específica. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para obter mais informações.

    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Altura (pol): 1,3
    • Largura (mm): 139,7
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Comprimento (mm): 414,02
    • Altura (mm): 33,02
    • Comprimento (pol): 16,3