160-1638: ALOJAMENTO-PARA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    160-1638: ALOJAMENTO-PARA

    Número de Peça : 160-1638
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento de Tela Cat®

    Descrição:
    Um Alojamento de Tela é um alojamento de ferro fundido que contém uma tela de metal para a filtragem do óleo.

    Atributos:
    Os Alojamentos de Tela Cat® são projetados para proporcionar filtragem ideal.

    Aplicação Recomendada:
    Os Alojamentos de Tela Cat são usados em aplicações específicas nas quais é necessário filtrar o óleo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 185,42
    • Comprimento (mm): 391,16
    • Largura (mm): 254
    underground mining loaders
    R2900G

    wheel loaders
    980KOEM, 988G, 980K, 980H, 988H

    wheel dozers
    834G, 824H, 834H

    compactors
    836H, 836G, 826H, 825H