160-1799: VIRABREQUIM A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    160-1799: VIRABREQUIM A

    Número de Peça : 160-1799
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Virabrequim

    Descrição:

    • Os virabrequins são os eixos de acionamento principais dos motores de combustão interna que recebem movimento alternado dos pistões e o converte em movimento giratório. Juntos, os virabrequins e as bielas transformam o movimento alternado do pistão em movimento rotativo.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 406,4
    • Altura (pol): 16
    • Comprimento (mm): 1.435,10
    • Comprimento (pol): 56,5
    • Largura (mm): 368,3
    15 to 18 liter
    C15

    underground articulated truck
    AD30

    ag tractors
    MT865

    wheel dozer
    824G, 824G II

    petroleum products
    C-15

    engine - industrial
    C-15

    wheel dozers
    824C

    compactors
    825C, 826G, 826GII

    engine - truck
    C-15

    earthmoving compactor
    826C, 825G II 826G II

    challenger
    MTC845, MTC835, MT845, MTC855, MTC865, MT855, MT835