160-5260: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    160-5260: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 160-5260
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 6,99
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,28
    • Diâmetro Interno (mm): 405,3
    • Diâmetro Interno (pol): 15,96
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 405,26
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (90)
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 461
    • Temperatura (ºC): -40 - 100
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    pipelayer
    PL83, PL87, 572R, 572R II