160-5656: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    160-5656: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 160-5656
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 0,76
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 910
    telehandler
    TH103

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    track-type tractor
    D4K2 XL D3K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP

    pipelayer
    PL83, 583T, PL72, PL87, 587R, 587T

    paving compactor
    CS-433E, CP-56 CP56B, CS-56B CP-64 CS-66B CP-68B CP-56B CP-433E, CS-583E, CS44B, CS-74B CS-74 CP-74B CS-573E, CS-64 CS-68B CS-64B CS-56 CS-78B CS-563E, CP-573E, CS-44 CP-74 CP-44B CP-563E, CS74B, CP-44 CP44B, CS68B, CS56B, CP74B, CS-44B CP68B

    motor grader
    140

    wheel-type loader
    906M 908M 914K 906K 910K 914M 908K 918M 907K 907M 910M

    wheel-type skidder
    525D, 535D, 545D