160-7550: Anel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    160-7550: Anel

    Número de Peça : 160-7550
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 3
    • Descrição do Material: A Borracha de Uretano tem excelente resistência à abrasão e ao corte e funciona com lubrificantes à base de petróleo e fluidos hidráulicos em temperaturas moderadas. No entanto, não a use com fluidos solúveis em água.
    • Diâmetro Interno (mm): 53,3
    • Largura da Seção Transversal (mm): 1,1
    • Material: Borracha de Uretano
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    track excavators
    301.7D 302.2D 301.7DCR, 302.5, 301.8C, 301.8, 301.4C, 301.5, 302.7DCR, 301.6, 301.6C, 302.4D