• \
  • Home
  • 160-7820: PINO - ESTEIRA
160-7820: PINO - ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    160-7820: PINO - ESTEIRA

    Número de Peça : 160-7820
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino da Esteira Selada

    Descrição:

    • Os pinos da esteira, juntamente com as buchas, retêm os elos da esteira juntos. O pino atua como uma articulação em uma bucha adjacente.


    Atributos:

    • A esteira selada tem contato com o pino interno e a bucha, o que faz com que o desgaste comece imediatamente por causa da fricção entre as duas peças. Isso resulta em um aumento significativo da vida útil interna do conjunto de elos. Os conjuntos de elo da Esteira Lubrificada com Graxa são substituições diretas dos conjuntos de elos selados nos modelos de Escavadeira Hidráulica Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 262
    • Diâmetro (mm): 44,5
    ttt
    D6R III D6R, D6R II D6T, D6T XW PAT D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL D6H XR D6H, D6R LGP D6T XL PAT D6T XW D6R XL D6R STD D6H XL

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    ttl
    963K, 963D

    track type tractors
    D6R2LGP, D6R2XL