160-9761: RETENTOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    160-9761: RETENTOR

    Número de Peça : 160-9761
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anéis da Extremidade da Roda-Guia

    Descrição:

    • Os anéis das extremidades das rodas-guia oferecem uma trava para o eixo da roda-guia e o sistema de vedação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 145
    • Comprimento (mm): 145
    • Diâmetro (mm): 145
    • Largura do Material Rodante (mm): 34,6
    cold
    PM-565B, PM-201, PM-565

    ttt
    D5M D5N

    pipe
    561N, 561M