161-1592: AR DO MOTOR-BA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-1592: AR DO MOTOR-BA

    Número de Peça : 161-1592
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor Completo

    Descrição:

    • Os motores foram projetados para converter uma forma de energia em energia mecânica

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 2.362,20
    • Altura (pol): 93
    • Comprimento (mm): 2.311,40
    • Comprimento (pol): 91
    • Largura (mm): 1.701,80
    wheel dozer
    854G