161-3006: TAMPA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-3006: TAMPA

    Número de Peça : 161-3006
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tampa da Bomba de Água

    Descrição:

    • As tampas são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 139,7
    • Altura (pol): 5,5
    • Comprimento (mm): 236,2
    • Comprimento (pol): 9,3
    • Largura (mm): 236,2
    track-type tractor
    D7R II D8N, D8R II D8R

    pipelayer
    572R II