161-3509: Luz Halógena
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-3509: Luz Halógena

    Número de Peça : 161-3509
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho de Feixe Baixo Halógena de 24 Volts Resistente ao Impacto 5 pol X 5 pol

    Descrição:
    As luzes Halógenas Resistentes ao Impacto da Cat® podem suportar a vibração e as condições ambientais severas da maioria dos locais de trabalho, satisfazendo os requisitos Cat de resistência contra jatos de água e vibração. As luzes halógenas resistentes ao impacto apresentam desempenho melhor que as lâmpadas padrão tanto na vida útil quanto no brilho. Quando você precisar de uma opção acessível capaz de suportar as longas horas de trabalho e as aplicações de alta vibração, conte com as luzes de trabalho Halógenas Resistentes ao Impacto Cat.
    Atributos:
    • Padrão de lente de feixe baixo
    • Fixação vertical
    • 24 V
    • Conector DT integral
    • Não requer suporte de montagem
    Aplicações:
    • Aplicações de alta vibração

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Comprimento (pol): 0
    • Largura (pol): 0
    • Padrão de Lente: Luz Baixa
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Lente: 0
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho Halógenas
    • Tipo de Montagem: Vertical -- Sem suporte de montagem
    wheel tractor-scraper
    627G, 621G, 631G, 637G, 623G

    motor grader
    135H, 120H, 18M3, 16M3, 143H, 140H, 24, 160H, 12H, 24M, 14H, 16M, 163H, 16H

    wheel-type loader
    988H, 992K, 988G, 990H, 990 II 992G, 993K

    off-highway truck
    793C, 797B