161-3565: TAMPA RESERV ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-3565: TAMPA RESERV ÁGUA

    Número de Peça : 161-3565
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tampa da Bomba de Água

    Descrição:

    • As tampas são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 160
    • Comprimento (mm): 444,5
    • Largura (mm): 248,9
    cold planers
    PM-200, PM-201

    wheel tractor scrapers
    651B, 657B

    15 to 18 liter
    C18 C15 C-16 C-15 3456 3406E

    ag tractors
    MT835, MTC845, MT865, MTC835, MT845, MTC865, MT855, MTC855

    wheel loaders
    980H, 986H, 980G, 988G, 988H

    wheel dozers
    834G, 824GII, 824G, 834H, 824H, 824C

    motor graders
    24M

    compactors
    836G, 836H, 826G, 826GII, 825GII, 826C, 825C, 826H, 825H

    rotary blasthole drills
    MD6290

    underground articulated trucks
    AD45B, AD55