161-5788: Selo Tamponador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-5788: Selo Tamponador

    Número de Peça : 161-5788
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo C

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 152,40
    • Diâmetro da Haste (pol): 6,00
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,54
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 13,65
    • Formato do Selo: Tipo C
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 6,75
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 171,50
    excavator
    5130B