161-6149: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-6149: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 161-6149
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 1,8
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (mm): 12,4
    • Diâmetro Interno (pol): 0,49
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 12,42
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (90)
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 014
    • Temperatura (ºC): -40 - 100
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    pipelayer
    PL61, 587R, 587T, 583T, PL83, PL87

    wheel tractor-scraper
    633E II 657G, 621G, 627F, 627G, 637E, 613C II 631G, 637G, 657E

    paving compactor
    CB-534D

    underground articulated truck
    AD22

    mini hydraulic excavator
    308E 308E2 SR 308E2CR, 308E CR 308E2 CR 308E SR 308E2SR

    motor grader
    140M 2 16M, 160M 2 12M 2 120M, 14L 140M, 140M 3 14M, 160M 3 AWD 12M 3 24M, 140M 3 AWD 12M, 24, 160M 3 120M 2 12M 3 AWD 160M, 24H

    wheel-type loader
    972G, 924G, 962H, 962L, 988 XE 982M, 938G, 980G, 928G, 966M, 980H, 994K, 990K, 966H, 950G, 962G II 972H, 950G II 962G, 924HZ, 950H, 986K, 930H, 986H, 988H, 972M, 993K, 950L, 938H, 972G II 924H, 910K 924GZ, 988K XE 992K, 972L, 928HZ, 938G II 988K, 966M XE 980M, 980G II 988G, 966G, 930G, 966L, 950 GC 980L, 904H, 914K 994H, 966G II 972M XE

    forest products
    SAT318T TK381, 579C, SAT322 579D, 559C, SAT214 2384C, SAT318 SAT325T SAT322TSC HA771, 2484C, SAT318TSC SAT223 SAT323 559D, TK371, HA871, 2484D, SAT322T 2384D, 554, SAT323TSC SAT223T SAT323T

    work tool
    VVP15 CVP16 CVP75 VVP25 VVP10 VVP45 CVP40 CVP110

    wheel-type skidder
    535B, 545D, 535D, 525D, 545C, 525B, 555D, 525C, 535C

    articulated dump truck
    730C2 EJ 740 GC 740, 730C, 730, D400E II 725C, 740B, 725, 735B, 745 745C, 740C 735, 735 OEM 735C, 725C2, 730C2

    off-highway truck
    770, 777G, 772, 793D, 785C, 785D

    challenger
    75E, 65E, 75D, 85E, 85D, 95E

    material handler
    MH3022, M325D MH MH3024, M325D L MH MH3037, MH3026 MH3059

    oem solutions
    CAT WDS 777G

    cold planer
    PM620, PM622

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT38G, IT38G II IT62H, IT38H, IT62G

    track-type tractor
    D11T, D6R III D6N D10R, D6R, D7R II D8R D5N D6T XL D6T, D6R II D6T XW D6T LGP D8T, D11R, D7R LGP D5G, D7E, D7E LGP D6T XW PAT D4G, D6K XL D8R II D9T, D7R, D10T2, D8N, D7R XR D6T LGPPAT D3G, D6R STD D10N, D10T, D6K D6R LGP D6R XL D6T XL PAT D6K LGP

    wheeled excavator
    M320, M318, M318D MH M322F, M316D, M324D2 MH M322C, M315C, M317D2, M316C, M315D, M318D, M320D2, M322D MH M316F, M322D, M314F, M325C MH W345B II M322D2 MH M313D, M330D M320F, M322D2, M318C MH M318C, M315D2, M312, M313C, M318F, M323F M315, W345C MH

    wheel dozer
    824G, 844K, 854K, 834K, 824H, 834H, 834G, 824G II 824C

    track-type loader
    973C, 973, 963D, 953D

    excavator
    320E L 336F L XE M317F, 314E CR 313F LGC 336E LH 313F L 336D2 LXE 318E L 336F XE 336D2 L XE M318F, 314E LCR 312E, 320E, 320E LRR 313F 312E L 320E RR

    earthmoving compactor
    826H, 825H, 826G, 826C, 836G, 825G, 826G II 836H, 825C