161-6154: Anel retentor em O NBR (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-6154: Anel retentor em O NBR (90)

    Número de Peça : 161-6154
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG (Gás de Petróleo Liquefeito, Liquefied Petroleum Gas) de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos (até 10.335 kPa/1.500 lb/pol²), Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 1,78
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (mm): 9,2
    • Diâmetro Interno (pol): 0,36
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 9,25
    • Material: NBR (90), NBR - Nitrilo
    • Não compatível com: Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 012
    • Temperatura (ºC): -40 - 100
    • Temperatura (ºF): -40 - 212
    telehandler
    TH62

    wheel tractor-scraper
    627F, 621H, 637G, 621G, 631E, 631G, 657G, 623H, 627G, 627H, 637E, 621F

    underground articulated truck
    AD22

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E CR 308E 308E2CR

    forest products
    1190, TK752, 580B, 550B, 574B, TK721, 551, 552, 1190T, TK722, TK732, 580, TK711, 1290T, 552 2 1090, 554, 532, 522B, 570, 570B, 574, 564, 560B, 550, HH44 DE

    work tool
    TRS10 CVP40 CVP16 CVP75 VVP10 CVP110 TRS14 VVP25 VVP15 VVP45 TRS18

    wheel-type skidder
    525D, 555D, 545C, 525C, 535D, 545D, 535C

    off-highway truck
    797F, 797B, 797

    cold planer
    PM822, PM825 PM820, PM620, PM622

    track-type tractor
    D6T, D7R II D3K XL D6R II D3K LGP D6R, D7R LGP D5K LGP D8R D6N D6T XW D3G, D5N D5G, D6R XL D7R, D6T XL PAT D6T LGPPAT D6R III D6T XL D5K2 XL D6T XW PAT D5K XL D4K2 XL D4K LGP D6T LGP D3K2 XL D3K2 LGP D4G, D6R STD D8R II D6R LGP D7R XR D5K2 LGP D4K2 LGP D9T, D8T, D4K XL

    engine - machine
    C4.4

    petroleum products
    TH35-E81 C11

    paving compactor
    CS-68B CB-34B CS-78B CS-76B CB-214C, CS68B, CB-22B CS-74B CS-64B CB-54B CS-533E, CB7, CS74B, CP-68B CB10, CCS9, CC-34B CB-68B CP-54 CS78B, CP74B, CS-79B CB-534D, CD10, CB16 CS-54 CB-66B CB-32B CP-56B CB-64B CP-533E, CS-54B PS-300B, CS56B, CB-34B XW CS-56B CP-54B CB-54 CC2.6 CP56B, CB-24B CP-74B CD-54B CC-24B CS64B, CB2.7 CD-44B CB-44B CS79B, CS-66B CB2.9 CS54B, CB-64 CP76B, CP68B, CB8, CB-36B CP54B, CB-224C, CB2.5 CB13 CB15 PF-300B, CD8

    motor grader
    12M, 160M 3 12M 3 AWD 12M 3 160M, 160M 2 18M3, 16M, 120M, 140M, 14M, 24M, 12M 2 120M 2 14M3, 140M 3 AWD 140M 2 24, 16M3, 140M 3 160M 3 AWD 14L 14M-3

    wheel-type loader
    950H, 930G, 972H, 966G II 950K, 950M, 966L, 988K XE 962L, 990K, 986K, 950G, 938H, 962H, 966G, 992K, 994K, 962K, 992G, 962G II 980G, 950G II 990 II 988G, 980H, 930H, 988F II 928HZ, 988K, 972G, 988H, 994, 962M, 993K, 950L, 988 XE 966H, 962G, 994D, 972L, 994H, 980G II 990, 972G II 994F, 990H

    articulated dump truck
    725C2, D400E II 730, 740, 725, 735B, 730C2, 740B, 730C, 740C 735C, 725C, 745C, 735 OEM 735, 730C2 EJ D350E II 740 GC 745

    skid steer loader
    279C2, 299C 299D 272D XHP 297C 262C2, 272D 299D XHP 289C2, 279C 246C 289C 287C

    asphalt paver
    AP300F, AP355F, AP-300D

    material handler
    MH3059, MH3026 MH3024, MH3022, M325D MH M325D L MH

    integrated toolcarrier
    IT38H, IT62H

    wheeled excavator
    M318, M320, M312, M318D, M316D, M320F, M316F, M313D, M322C, M325C MH M315C, M322D MH M314F, M322F, M324D2 MH M318D MH M315D, M315D2, M322D2 MH M313C, M315, M322D2, M317D2, M320D2, M330D M323F M316C, M318F, M322D, M318C, M318C MH

    road reclaimer
    RM500B

    wheel dozer
    844K, 824G II 854G, 824K, 824H, 854K, 834G, 824G, 834K, 814K, 844, 8A4K 844H, 834H

    excavator
    326F L 313F L 336F, 324E L 326F, M325D MH 336F LN XE 349E L 330F LN 352F, 312E L 323E LN 352F-VG 336F LN 313F LGC 340F, 323F 336E LNH 318F L 336D2 XE 313F 326F LN 374F L 329E L 336D2 L 390F L 330F OEM 340F L UHD 390F 323E SA 320E L 323F OEM 336F L XE 336F L 320E, 336FMHPU 330F L 349E L VG 335F LCR 336E, 336E L M325D L MH 329E, 325F

    earthmoving compactor
    826H, 836K, 836G, 825H, 816K, 815K, 826K, 825K, 826G, 825G, 836H, 825G II 826G II