161-7145: Selo de Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-7145: Selo de Pistão

    Número de Peça : 161-7145
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tipo 7

    Um selo de duas peças, consistindo em um anel de pistão e em um expansor, que evita a transferência de óleo entre a extremidade da haste do cilindro e a extremidade da tampa. O selo de pistão costuma ser feito em Teflon, com náilon disponível para uma pressão maior que 3.000 lb/pol² (20.670 kpa). Os expansores em diversas formas são de nitrila.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 54,46
    • Diâmetro Interno (mm): 70,00
    • Formato do Selo: Tipo 7
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 6,40
    mex
    302.5, 302.5C

    exc
    313F L 311F LRR 320E L 313F LGC M315F, 312E L M317F, 314E LCR 313F 312E, 320E LRR

    whex
    M314F

    bhl
    420F 422F, 430F2 432F2, 430F 427F2, 426 F2 428E, 428F, 444F, 434F2, 420F2 432F, 444F2, 444E, 432E, 422F2 428F2, 422E, 434F, 434E, 442E

    uat
    AD30, AD45B

    wktl


    ssl
    252B3, 259D 272D2 XHP 297D XHP 299D 279D 257D 277D 299D2 XHP 246D 236B3, 242D 257B3, 236D 272D XHP 299D2 236B, 272D2 252B, 299D XHP 272D 297D2 242B3, 297D2 XHP 297D 259B3

    wtl
    924K 930K 908, 906, 902, 930M 926M