161-7350: EIXO EST ID
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-7350: EIXO EST ID

    Número de Peça : 161-7350
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo da Roda-Guia

    Descrição:

    • Os eixos da roda-guia conduzem a roda-guia giratória e as montagens até a armação de roletes através de blocos de roda-guia.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 348,5
    • Diâmetro (mm): 95,4
    • Diâmetro do Eixo (mm): 46
    track-type tractor
    D5R2 D6N D6M D5R LGP D6N LGP D6N OEM D6N XL D5R XL

    track type tractors
    D6NLGP, D5TXL, D6NXL