161-8068: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    161-8068: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 161-8068
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,5
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (mm): 142,5
    • Diâmetro Interno (pol): 5,61
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 142,47
    • Material: FKM - Fluoroelastômero, FKM (75)
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 255
    • Temperatura (ºC): -40 - 175
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    cold planers
    PM310, PM312, PM313, PM312LRC, PM313LRC, PM313-02 PM312-02 PM310-02

    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    G3512 C175-20 C175-16 G3516 G3516B

    track type tractors
    D11T, D6R, D10T2, D8T, D7E, D7R, D11R, D6T, D6, D6VP D6TXEXW, D6TXEXLVP D11TCD, D6TXWVP, D6TXLVP, D11RCD, D6TLGPVP, D8RLRC, D6R2, D6RIIXL, D6RLGP, D6RXL, D7RLGP, D6TXL, D7ELGP, D6RXR, D6TXW, D6RII, D6TLGP, D6RXW, D7RII, D7RXR, D6RIILGP, D6RIII, D7RIILGP, D6RIIIXL, D6RIIIXW, D6TLGPOEM, D6T2XL, D6T2XW, D8RII, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6RIIILGP, D6-20VP D7RIIXR

    off-highway truck
    775B, 770G, 769D, 785D, 777D, 793C, 769C, 770G OEM 795F AC 775D, 771D, 773D, 795F XQ 794 AC 772G, 777G, 785B, 777F, 770, 793F CMD 789D, 793F OEM 789C, 771C, 777E 772, 797F, 784B, 793F XQ 773B, 793F AC 772G OEM 785C, 789B

    articulated trucks
    740, 735B, 735, 740EJ, 740OEM, 735OEM, 740BEJ

    oem solutions
    CAT WDS

    underground mining loaders
    R1700G, R1700K

    cold planer
    PM313, PM312

    track-type tractor
    D6R III D6T XW D6R, D6T, D6R XL D6R STD D6R II D6T XL D8R D7R II D6T LGP D11T, D7E LGP D11R, D7R XR D7E, D7R LGP D6R LGP D7R, D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL PAT D8T, D10T2

    petroleum products
    C175-16 C27 C32

    3500
    G3516 G3512 C175-16

    motor grader
    160M 2 160M 3 AWD 120M, 140M 2 12M 2 160M, 12M 3 160M 3 140M 3 AWD 12M, 12M 3 AWD 120M 2 24, 14L 140, 140M 3 140M, 24H, 14M-3 16M

    wheel-type loader
    980H, 993K, 992K, 988K, 994K, 988B, 988F II 988G, 990K, 980K HLG

    engine - industrial
    C175-16 G3508 G3516 C32 C175-20 G3512 C27 G3516B G3512B

    c175
    C175-20

    articulated dump truck
    740B, 740, 735B, 735 OEM

    compactors
    836G, 836H

    motor graders
    12M, 16M3, 160M, 140M, 120M, 18M3, 14M, 16M, 14M3, 120MAWD, 12M3, 120M2, 160M2, 14LAWD, 140M2AWD, 12M3AWD, 140M2, 140M3AWD, 160MAWD, 160M2AWD, 160M3, 160M3AWD, 140M3, 12M2AWD, 120M2AWD, 24N, 12M2

    pipelayers
    PL87, PL83, 572R, PL72, 572RII

    vees 27 to 32 liter
    C27 G3412

    wheel dozer
    844K, 854K, 834G

    off highway trucks
    797F, 789D, 777D, 793F, 772G, 785C, 777F, 785G, 793C, 797B, 776D, 777G, 784C, 797, 770G, 793D, 777C, 776C, 777E 793B, 793FXQ, 797FXQ, 772GLRC, 777FOEM, 789DXQ, 795FAC, 770GLRC, 777DLRC, 785DOEM, 793FCMD, 777GOEM, 795FXQ, 777GLRC, 772GOEM, 770GOEM, MT5300DAC, 777E2

    wheel loaders
    988H, 980H, 990K, 993K, 988F, 992K, 988K, 988G, 980K, 993KLRC, 992KLRC, 988KLRC, 990KLRC, 994KLRC, 980KOEM, 994K

    wheel dozers
    854K, 834B, 844K, 834H, 834G, 844KLRC, 854KLRC

    earthmoving compactor
    836G, 836