161-8919: GP DE MOTOR
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    161-8919: GP DE MOTOR

    SKU:161-8919
    $ 1,00

    Deslocamento Fixo do Motor do Pistão Axial

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:
    Os motores hidráulicos convertem a pressão hidráulica e o fluxo em torque.

    Atributos:
    Os motores hidráulicos foram projetados precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    Os motores hidráulicos foram projetados para exigências específicas da máquina.

    • Altura (pol): 6,6
    • Comprimento (pol): 11,4
    • Comprimento (mm): 289,6
    • Altura (mm): 167,6
    • Largura (mm): 175,3