162-0192: ANEL DA ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    162-0192: ANEL DA ENGRENAGEM

    Número de Peça : 162-0192
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Coroa

    Descrição:
    Engrenagem para uso em conjuntos de engrenagem planetária de comandos finais.


    Atributos:
    As velocidades de comando final Cat® foram criadas para maximizar o desempenho do sistema e a vida útil do sistema balanceado. Elas têm a metalurgia, o tratamento térmico, o perfil do dente e o acabamento de superfície que maximizam a vida útil de engrenagens conjugadas e garantem que os comandos finais mantenham desempenho ideal.


    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 556
    • Diâmetro (pol): 21,9
    • Largura (mm): 170
    wheel-type loader
    988F, 988F II 986H

    wheel dozer
    834B

    earthmoving compactor
    836