162-2254: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    162-2254: Selo

    Número de Peça : 162-2254
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo Facial Plano Dividido

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 4,2
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,17
    • Diâmetro Interno (mm): 14,7
    • Diâmetro Interno (pol): 0,58
    • Largura da Seção Transversal (mm): 1,5
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,06
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    cold planers
    PM620, PM622, PM310, PM313, PM312, PM313LRC, PM312LRC, PM312-02 PM310-02 PM313-02

    asphalt pavers
    BG655D, AP355F, AP-655D, BG-2455D, BG-260D, AP-600D, BG600D, AP-655C, AP300F, AP-1055D, AP-255E AP-1000D, BG-2255C, AS3143 AP-300D AP355FLRC, AP300FLRC

    paving compactor
    CB-534D, PS-360C, CB-434D, PS-360B, CB-54 CB-64 CD-54

    hammer-wt
    B30

    work tool
    HM518 GSH9 S320 VHS-30/3 S440 PC210 S325B P335 MP20 GSH20B MP15 GSH20 VHC-50 GSH9B VT50 MP30 S325 MP40 S385B VHS-40 HM215C GSH22 HM112C VT40 HM415C VHP-50 HM418C PW2503/7 VHS-40/3 S390 GSH22B HM115C VHS-70/4 S465 GSH15-80 TRS18 VHS-50/3 VHS-60/3 MB250 VHS-30 B20 GSH15B VHC-40 VT30 PW2708 HM415B GSH15 VHS-60/4 GSH22-15 HM315C S320B TRS10 VHS-50 VHS-60 VHS-10 S340B VT60 S365C P360 PW2709 GSH15-60 PC204 PC206 S305 VHC-30 GSH22-10 S365 P215 CR3 S365B PC205 VHS-70/3 PC203 VHP-40 MD-250 S3 P315 P235 MB200 VHS-70 HM315B HM825 S340 P225 VHP-30 TRS14 B35 S385C S490 P325

    forest products
    SAT318T SAT322TSC SAT318 SAT223 SAT323T SAT214 SAT318TSC TK381, SAT422DB HA771, SAT323 SAT323TSC SAT322 HA871, SAT322T

    wheel-type loader
    972G II 966G II 966G, 972H, 980H

    track excavators
    325DL, 320C, 325B, 345BIIL, 325BL, 336FOEM

    off-highway truck
    777G, 775G, 775G OEM 773G OEM 773G, 773G LRC 775G LRC

    large mining products
    6020B

    asphalt paver
    BG655D, AP355F, AP-655D, BG-2455D, BG-260D, AP-600D, BG600D, AP-655C, AP300F, AP-1055D, AP-255E AP-1000D, BG-2255C, AS3143 AP-300D AP355FLRC, AP300FLRC

    material handler
    MH3059, MH3037, MH3049

    cold planer
    PM825 PM820, PM822, PM622, PM313, PM620

    vibratory double drum asphalt
    CB-564D, CB64

    grapple-wt
    GSH15B

    wheel loaders
    972G, 966G, 966H

    excavator
    349D2, 340D2 L

    brush cutters,industrial,other
    TK371