• Home
  • 162-3294: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 5" × 5"
162-3294: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 5" × 5"
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    162-3294: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 5" × 5"

    Número de Peça : 162-3294
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho Halógena de Feixe Amplo de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • N/P Lente: 375-0352, 0
    • N/P Lâmpada: 0, 351-9918
    • Padrão de Lente: 0, Holofote
    • Tensão: 24, 0
    • Tipo de Conector: Rabicho DT, 0
    • Tipo de Luz: 0, Luzes de Trabalho Halógenas
    • Tipo de Montagem: Vertical -- Sem suporte de montagem, 0