162-3904: AS BOMBA-F PR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    162-3904: AS BOMBA-F PR

    Número de Peça : 162-3904
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Escorva de Combustível

    Descrição:

    • As bombas de escorva do combustível removem o ar dos sistemas de combustível antes de dar partida nos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 80,77
    • Comprimento (mm): 202,69
    • Largura (mm): 80,77
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.