• \
  • Home
  • 162-4305: PINO - ESTEIRA
162-4305: PINO - ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    162-4305: PINO - ESTEIRA

    Número de Peça : 162-4305
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino da Esteira Selada

    Descrição:

    • Os pinos da esteira, juntamente com as buchas, retêm os elos da esteira juntos. O pino atua como uma articulação em uma bucha adjacente.


    Atributos:

    • A esteira selada tem contato com o pino interno e a bucha, o que faz com que o desgaste comece imediatamente por causa da fricção entre as duas peças. Isso resulta em um aumento significativo da vida útil interna do conjunto de elos. Os conjuntos de elo da Esteira Lubrificada com Graxa são substituições diretas dos conjuntos de elos selados nos modelos de Escavadeira Hidráulica Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 178
    • Diâmetro (mm): 33,5
    exc
    311F LRR 312D L 314C 313D, 314D LCR 314E CR 312C L 314D CR 312D2 GC 311D LRR 312D2, 313B 313D2, 312D2 L 313F L 312D, 312E, 312E L 312F, 315F LCR 318F L 311C 313D2 GC 314E LCR 312C, 312F GC 314F CR 313F LGC 313F