162-5610: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    162-5610: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 162-5610
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata da Esteira (Garra Dupla, Trapezoidal)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.
    • As sapatas trapezoidais da esteira têm um orifício trapezoidal cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 650
    • Largura da Sapata (pol): 25,6
    • Tamanho do Parafuso (mm): 1 3/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1 3/8
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla, Trapezoidal
    • Tombamento da Esteira (mm): 317,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 12,5
    excavator
    5130B