162-6206: AR MTR 3066T
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    162-6206: AR MTR 3066T

    Número de Peça : 162-6206
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor Completo

    Descrição:

    • Os motores foram projetados para converter uma forma de energia em energia mecânica

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 1.371,60
    • Altura (pol): 54
    • Comprimento (mm): 1.549,40
    • Comprimento (pol): 61
    • Largura (mm): 825,5
    excavator
    320C FM 320C