163-0327: CONJ HASTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-0327: CONJ HASTE

    Número de Peça : 163-0327
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Haste Hidráulica com Rolamento de Olhal

    Descrição:
    Uma haste hidráulica conecta um cilindro hidráulico ao componente da máquina que faz o trabalho.


    Atributos:
    A maioria das Hastes Hidráulicas Cat® é endurecida e cromada por indução para resistência superior a arranhões e entalhes. Além disso, a maioria das hastes hidráulicas Cat® também apresentam uma junta de olhal soldada por inércia para oferecer máxima durabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    As Hastes de Cilindro Hidráulico Cat® foram projetadas para aplicações específicas de cilindro hidráulico.

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    motor grader
    12M 3 AWD 140M 2 120M, 160K, 160M 3 120M 2 12K, 160M 2 12M, 140M 3 160M, 140M, 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140K 2 120K 2 12M 2 14L 140K, 12M 3 120K

    wheel-type loader
    962G II 950H, 962G, 950G, 938H, 950G II 962H, 924H, 924G, 924GZ

    wheel loaders
    950G, 962G, 924G, 950GII, 938GII

    motor graders
    12K, 140K, 160M, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD