163-0364: LUVA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-0364: LUVA

    Número de Peça : 163-0364
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luva

    Descrição:
    Os suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    Algumas montagens usam Luvas internas soltas disponíveis separadamente. Essas luvas normalmente contornam uma junta parafusada central.

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, cilindrada, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Aplicações:
    As luvas são um componente de muitos tipos de suportes de isolação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 55,88
    • Altura (pol): 2,2
    • Comprimento (mm): 152,4
    • Comprimento (pol): 6
    • Comprimento da Luva (mm): 153,3
    • Comprimento da Luva (pol): 6,04
    • Diâmetro Externo (mm): 57,2
    • Diâmetro Externo (pol): 2,25
    • Diâmetro Interno (mm): 38,1
    • Diâmetro Interno (pol): 1,5
    • Largura (mm): 55,88
    • Tipo de Suporte: Luva
    oem solutions
    CAT WDS

    off-highway truck
    793C, 789D, 793D, 784C, 785D, 785C, 789C