163-0365: Luva
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-0365: Luva

    Número de Peça : 163-0365
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luva

    Descrição:
    Os suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    Algumas montagens usam Luvas internas soltas disponíveis separadamente. Essas luvas normalmente contornam uma junta parafusada central.

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, cilindrada, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Aplicações:
    As luvas são um componente de muitos tipos de suportes de isolação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Luva (mm): 176,3
    • Diâmetro Externo (mm): 57,2
    • Diâmetro Interno (mm): 38,1
    • Tipo de Suporte: Luva
    off highway trucks
    785C, 785DOEM, 784C, 785D