163-0576: CONJ TANQUE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-0576: CONJ TANQUE

    Número de Peça : 163-0576
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Reservatório Hidráulico Cat®

    Descrição:
    O Reservatório Hidráulico é um reservatório que mantém o óleo do sistema hidráulico.

    Atributos:
    Os Reservatórios Hidráulicos Cat® são projetados e compatíveis com as necessidades de operação das máquinas Cat. O tanque e o sistema de filtragem acomodam trocas de volumes de fluido hidráulico da extensão e contração do atuador e trocas de temperaturas. Eles também ajudam a separar os contaminantes do sistema, como ar e calor do óleo para garantir tempos de ciclos mais rápidos e máxima produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    Os Reservatórios Hidráulicos Cat foram projetados para exigências específicas da máquina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 787,4
    • Altura (pol): 31
    • Comprimento (mm): 1.066,8
    • Comprimento (pol): 42
    • Largura (mm): 787,4
    track-type tractor
    D11R