163-0798: Kit de Primeiros Socorros Pequeno para o Local de Trabalho (25 Pessoas)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-0798: Kit de Primeiros Socorros Pequeno para o Local de Trabalho (25 Pessoas)

    Número de Peça : 163-0798
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 0
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Largura Total (pol): 0
    • Largura Total - (mm): 0
    • Observações: Faixas Adesivas: 3/4 pol x 3 pol: 50 ct
      Rolo de Fita Adesiva: 1/2 pol × 5 yd: 1 ct
      Panos Umedecidos com Álcool: 10 ct
      Inaladores de Amônia: 3 ct
      Bolsa de Gelo: 1 ct
      Almofada Combinada, 5 pol x 9 pol: 1 ct
      Algodão Estéril: rolo de 1/2 oz: 1 ct
      Luvas Descartáveis: 1 par
      Solução Para Lavar os Olhos, frasco de 1 oz: 1 ct
      Gaze Para Olhos - oval: 1,75 pol x 2,5 pol: 2 ct
      Gazes: 4 pol: 2 ct
      Gazes: 3 pol: 4 ct
      Creme para Primeiros Socorros: 7/8 oz: 1 ct
      Almofadas para Alívio de Dor Aguda: 3 ct
      Bandagem Triangular: 1 ct
      Bandagem de Gaze, 2 pol x 5 yd: 2 ct
      Tesoura: 1 ct
      Pinças: 1 ct
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.