163-1876: Lâmpadas LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-1876: Lâmpadas LED

    Número de Peça : 163-1876
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Lâmpada de LED Única/Difusora Vermelha de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Vermelha
    • Descrição: LED Único/Difusor
    • MSCD: 2.500
    • Polaridade: Bipolar
    • Tamanho da Lâmpada: T-3 1/4
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Luz: Lâmpadas LED
    • Tipo de Montagem: Cunha -- W-2
    com
    825H, 826H, 816F II 815F II 836H, 836G

    petr
    TH48-E70 TH31-E61 TH35-E81 TH48-E80

    ieng
    SPF343C

    wtt
    824H, 834H, 834G, 814F II 854K, 844H, 824G II

    uat
    AD55

    oht
    775D, 785B, 793C, 777D, 773D, 776D, 789D, 769D, 789C, 784C, 773E, 785D, 797, 771D, 785C, 789, 797B, 775E, 785, 793D, 789B

    wtl
    988H, 993K, 990H, 994H, 988K, 992K, 988G, 994F