163-1878: Lâmpadas LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-1878: Lâmpadas LED

    Número de Peça : 163-1878
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Lâmpada de LED de Grupo de 7 Âmbar de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Âmbar
    • Descrição: LED de grupo de 7
    • MSCD: 2.000
    • Polaridade: Bipolar
    • Tamanho da Lâmpada: T-3 1/4
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Luz: Lâmpadas LED
    • Tipo de Montagem: Cunha -- W-2
    caminhões articulados subterrâneos
    AD55

    compactadores
    815FII, 826H, 825H, 816FII, 836H

    tratores de rodas
    814FII, 844H, 834H, 824H, 854K

    caminhões fora-de-estrada
    784C, 794AC, 789, 793C, 777D, 777DHAA, 785C, 773DLRC, 776D, MT5300DAC, 789C, 769D, 789B, 789D, 777DLRC, MT4400DAC, 773D, 773ELRC, 785D, 771D, 773E, 797B, 775E, 785DOEM, 775D, 793D, 797, 789DXQ, 785B

    carregadeiras
    988G, 992K, 988H, 990H, 994F, 988K, 988KLRC