163-1883: Lâmpadas LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-1883: Lâmpadas LED

    Número de Peça : 163-1883
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Lâmpada de LED de Grupo de 7 Âmbar de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Âmbar
    • Descrição: LED de grupo de 7
    • MSCD: 2.000
    • Polaridade: Bipolar
    • Tamanho da Lâmpada: T-3 1/4
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Luz: Lâmpadas LED
    • Tipo de Montagem: Baioneta -- A-1
    3300
    G3306B

    3500
    3516CHD, C175-16, 3512CHD

    vs de 27 a 32 litros
    C32, C27

    produtos de mineração grandes
    5110BL, 5110BMH

    3600
    G3608, C280-6, C280-16, C280-12, G3616, C280-8

    compactadores
    815F, 826GII, 816F, 836G, 825GII

    tratores de rodas
    824GII, 814F, 834G, 844, 854K

    caminhões fora-de-estrada
    793FXQ, 793D, MT5300DAC, 793C, 793F, 777GLRC, 795FXQ, 797, 793FCMD, 773GOEM, 777G, 777GOEMLRC, 775GOEMLRC, 775GLRC, 797FXQ, 773GLRC, 794AC, 797F, 793FAC, 793FOEM, 777GOEM, 795FAC, 797B, 773G, 775G, 775GOEM

    carregadeiras
    988G, 992K, 993K, 990, 994F