163-2437: CONJ TUCHO-VÁLV
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-2437: CONJ TUCHO-VÁLV

    Número de Peça : 163-2437
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tucho da Válvula

    Descrição:

    • Os tuchos da válvula seguem os ressaltos do eixo-comando nos motores e abrem e fecham as válvulas de entrada e escape

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 30,38
    • Altura (pol): 1,2
    • Comprimento (mm): 132,21
    • Comprimento (pol): 5,2
    • Largura (mm): 30,38
    track-type tractor
    D7R XR D6R II D6R III D6T, D7R, D6R, D7R LGP

    wheel tractor-scraper
    637G, 637D

    wheeled excavator
    M330D

    motor grader
    14L 160M, 140M 2 140M

    engine - machine
    C-9 C9

    track-type loader
    973C, 973D

    petroleum products
    C9

    forest products
    532, 521, 552, 551, 511, 522, 2390

    engine - industrial
    C-9 C9

    excavator
    330D MH 330C LN 336D L 336D, 330C L 330D, 340D L 336D LN 330C, 330D L

    engine - truck
    C-9 C9

    challenger
    MT765, MT755, MTC735, MTC765, MT735, MTC755, MT745, MTC745