163-2595: CONJ CRUZETA - VENT
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-2595: CONJ CRUZETA - VENT

    Número de Peça : 163-2595
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ventilador do Radiador da Cruzeta

    Descrição:

    • Os ventiladores do radiador da cruzeta são componentes importantes dos radiadores, que eliminam o calor em excesso para resfriar os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 266,7
    • Altura (pol): 10,5
    • Comprimento (mm): 1.981,20
    • Comprimento (pol): 78
    • Largura (mm): 1.905,00
    off-highway truck
    793C