163-2924: Sapata-Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-2924: Sapata-Esteira

    Número de Peça : 163-2924
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata da Esteira (Serviço Moderado, Garra Simples, Esteira Tripla, Deslocador, Com Grampo, Lado Esquerdo)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.

    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.
    • A Esteira Tripla adiciona uma corrente estabilizadora às extremidades externas das sapatas de esteira para proporcionar mais resistência em condições de impacto severas.
    • As sapatas da esteira com grampos têm os cantos das garras cortados para reduzir a resistência de giro e a força de curvatura sem perda de flutuação e com pouca perda de vida útil de resistência ao desgaste no geral.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 760
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples, Esteira Tripla, Deslocamento, Com Grampo, Lado Esquerdo
    • Tombamento da Esteira (mm): 190,5
    tskd
    517