163-4149: GP DE ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-4149: GP DE ROLETE

    Número de Peça : 163-4149
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 180
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 7,09
    • Diâmetro do Flange (mm): 217
    • Diâmetro do Flange (pol): 8,54
    • Tipo de Flange: Flange único
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    330B L 330B LN