163-4618: Grupo de Rolete-Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-4618: Grupo de Rolete-Esteira

    Número de Peça : 163-4618
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete de Esteira (Temperatura Extrema)

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    Atributos:

    • Os componentes de alta temperatura são abastecidos com óleo que tem faixas de temperatura ambiente mais altas que os componentes padrão.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 9,49
    • Diâmetro do Flange (pol): 10,83
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1 1/8
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.