163-6474: CABEÇA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-6474: CABEÇA

    Número de Peça : 163-6474
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cabeçote de Cilindro Hidráulico Cat®

    Descrição:
    O cabeçote ou a tampa do cilindro hidráulico está conectada à extremidade da haste de um tubo de cilindro hidráulico por meio de roscas ou parafusos. A função principal do cabeçote é incluir a pressão hidráulica dentro do tubo de cilindro ou tambor. O cabeçote do cilindro hidráulico também contém um arranjo de vedação de haste integrado que evita a contaminação do sistema hidráulico por partículas externas.


    Atributos:
    Os Cilindros Cat apresentam um sistema de vedação inovador que absorve os picos de pressão, resiste ao carregamento lateral e protege contra a entrada de contaminantes melhor do que os projetos da concorrência.


    Aplicação Recomendada:
    Os cabeçotes de cilindro hidráulico Cat foram projetados para aplicações de cilindro específicas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    • Tamanho da Rosca (pol): 0
    track-type tractor
    D8R II D8T, D8R