163-7882: Grupo de Sensor-Temperatura do Escape
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-7882: Grupo de Sensor-Temperatura do Escape

    Número de Peça : 163-7882
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sensor de Temperatura Reforçado de 3 pinos

    Descrição:
    • Os Sensores de Temperatura Cat® reúnem os dados necessários para garantir que o equipamento esteja operando em um nível ideal.

    Atributos:
    • Os Sensores de Temperatura Cat® foram projetados para funcionar em harmonia com o restante dos componentes Cat® visando garantir o potencial máximo do equipamento.

    Aplicação Recomendada:
    • Os sensores Cat podem funcionar em aplicações de trabalho pesado, como vibração severa, choque, variações extremas de temperatura de operação, ciclo térmico, choque térmico, umidade, corrosão e poeira excessiva.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Contagem de Pinos do Conector: 3 pinos
    • Tipo de Sensor: Temperatura
    3500
    3516B 3512B

    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3516C 3512C 3516B 3512B 3508B 3516 PM3516 3512 PP3516 PM3512 PM3508 3508

    wheel-type loader
    992K, 992G, 994D, 994F, 993K

    wheel dozer
    854G, 854K

    petroleum products
    3508C 3512C CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 3512B

    off highway trucks
    797, 793C

    engine - industrial
    3512B 3516B 3508C 3512C 3508B 3612 3516C SPF343C

    excavator
    5230B, 5130B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    797B, 776D, 777D, 784C, 785C, 793C, 793D, 777, 785, 777C, 789C, 777B