164-1048: GP RODA - GUIA EST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    164-1048: GP RODA - GUIA EST

    Número de Peça : 164-1048
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia (Simétrica)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 590
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 556
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 21,89
    • Diâmetro do Eixo (mm): 53,9
    • Diâmetro do Flange (mm): 590
    • Diâmetro do Flange (pol): 23,23
    • Largura do Material Rodante (mm): 327
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/16
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/16
    • Tipo de Flange: Flange Central
    track-type tractor
    D5C III

    track-type loader
    939C